Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS16-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS16-2500

181H1544

Length [mm]: 2500

제품 사양

다음의 기능 포함:
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S80/S81 IS16 L2500 FEA DP MW
ModelS81-IS16-2500
Product lineGasketed Heat Exchangers
다음의 기능 포함:
길이 [mm]2500.0 mm
연결DN300
제품 유형MW Insulation jacket
제품군Heat exchangers
제품명Accessory

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량47.7 킬로그램
순중량47.7 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume4.454 입방미터