Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS16-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS16-1500

181H1538

Length [mm]: 1500

제품 사양

다음의 기능 포함:
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S81 IS16 L1500 FEA DP MW
ModelS81-IS16-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
다음의 기능 포함:
길이 [mm]1500.0 mm
연결DN300
제품 유형MW Insulation jacket
제품군Heat exchangers
제품명Accessory

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량36.9 킬로그램
순중량36.9 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume2.79 입방미터