Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-1500

181H1451

Length [mm]: 1500

제품 사양

다음의 기능 포함:
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S65 IS10 L1500 FEA DP MW
ModelS65-IS10-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
다음의 기능 포함:
길이 [mm]1500.0 mm
연결DN200
제품 유형MW Insulation jacket
제품군Heat exchangers
제품명Accessory

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량30 킬로그램
순중량30 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume2059.077 리터