PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS10-3000
181H1337
Length [mm]: 3000
181H1337
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L3000 DP PUR |
| Model | S62-IS10-3000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Size/Dimensions | 1*1*1 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 길이 [mm] | 3000.0 mm |
| 연결 | DN150 |
| 제품 유형 | PU Insulation jacket |
| 제품군 | Heat exchangers |
| 제품명 | Accessory |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 44.1 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 순중량 | 44.1 킬로그램 |