Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS16-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS16-2500

181H1298

Length [mm]: 2500

제품 사양

다음의 기능 포함:
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S62-63 IS16 FEA L2500 DP MW
ModelS62-IS16-2500
Product lineGasketed Heat Exchangers
다음의 기능 포함:
길이 [mm]2500.0 mm
연결DN150
제품 유형MW Insulation jacket
제품군Heat exchangers
제품명Accessory

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량31.2 킬로그램
다음의 기능 포함:
순중량31.2 킬로그램