Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS25-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS25-600

181H1062

Length [mm]: 600

제품 사양

다음의 기능 포함:
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S47 IS25 FEA L600 DP MW
ModelS47-IS25-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
다음의 기능 포함:
길이 [mm]600.0 mm
연결DN100
제품 유형MW Insulation jacket
제품군Heat exchangers
제품명Accessory

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량19.5 킬로그램
순중량19.5 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume752.578 리터