PU Insulation jacket, PU-FOAM, S45SE-IS10/16-1000
181H0991
Length [mm]: 1000
181H0991
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S45SE IS10-16 FEA L1000 DP PU |
| Model | S45SE-IS10/16-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 길이 [mm] | 1000.0 mm |
| 연결 | DN100 |
| 제품 유형 | PU Insulation jacket |
| 제품군 | Heat exchangers |
| 제품명 | Accessory |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 20.5 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 순중량 | 20.5 킬로그램 |