Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IS10/16-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IS10/16-600

181H0974

Length [mm]: 600

제품 사양

다음의 기능 포함:
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S45SE IS10-16 FEA L600 DP MW
ModelS45SE-IS10/16-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
다음의 기능 포함:
길이 [mm]600.0 mm
연결DN100
제품 유형MW Insulation jacket
제품군Heat exchangers
제품명Accessory

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량25.7 킬로그램
다음의 기능 포함:
순중량25.7 킬로그램