MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IG16-500
181H0972
Length [mm]: 500
181H0972
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S45SE IG16 FEA L500 DP MW |
| Model | S45SE-IG16-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 길이 [mm] | 500.0 mm |
| 연결 | DN100 |
| 제품 유형 | MW Insulation jacket |
| 제품군 | Heat exchangers |
| 제품명 | Accessory |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 26.1 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 순중량 | 26.1 킬로그램 |