Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S41/S42-IS10/16-1000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S41/S42-IS10/16-1000

181H0840

Length [mm]: 1000

제품 사양

다음의 기능 포함:
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS. JACK S41-42 IS10-16/DS L1000 DP PUR
ModelS41/S42-IS10/16-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
다음의 기능 포함:
길이 [mm]1000.0 mm
연결DN150
제품 유형PU Insulation jacket
제품군Heat exchangers
제품명Accessory

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량33 킬로그램
다음의 기능 포함:
순중량33 킬로그램