Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-1000

181H0780

Length [mm]: 1000

제품 사양

다음의 기능 포함:
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S41-42 IS PN6,L1000DIV.B
ModelS41/S42-IS06-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
다음의 기능 포함:
길이 [mm]1000.0 mm
연결DN150
제품 유형MW Insulation jacket
제품군Heat exchangers
제품명Accessory

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량26 킬로그램
다음의 기능 포함:
순중량26 킬로그램