Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-600

181H0673

Length [mm]: 600

제품 사양

다음의 기능 포함:
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S36 IS10-16 L600 DP MW
ModelS36-IS10/16-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
다음의 기능 포함:
길이 [mm]600.0 mm
연결DN100
제품 유형MW Insulation jacket
제품군Heat exchangers
제품명Accessory

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량33.7 킬로그램
다음의 기능 포함:
순중량33.7 킬로그램