MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S31A-IG10/16/25-1000
181H0607
Length [mm]: 1000
181H0607
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSS31aIG,L1000F.clos.,min.w |
| Model | S31A-IG10/16/25-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 길이 [mm] | 1000.0 mm |
| 연결 | DN65 |
| 제품 유형 | MW Insulation jacket |
| 제품군 | Heat exchangers |
| 제품명 | Accessory |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 15.5 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 순중량 | 15.5 킬로그램 |