MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S19A-DG16-750
181H0550
Length [mm]: 750
181H0550
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACKET S19a DG L750 FC MW |
| Model | S19A-DG16-750 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 길이 [mm] | 750.0 mm |
| 연결 | DN65 |
| 제품 유형 | MW Insulation jacket |
| 제품군 | Heat exchangers |
| 제품명 | Accessory |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 12.4 킬로그램 |
| 순중량 | 12.4 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 510.032 리터 |