Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS10/16-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS10/16-2000

181H0477

Length [mm]: 2000

제품 사양

다음의 기능 포함:
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S21A IS L2000 DP MW
ModelS21/S22-IS10/16-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
다음의 기능 포함:
길이 [mm]2000.0 mm
연결DN100
제품 유형MW Insulation jacket
제품군Heat exchangers
제품명Accessory

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량21 킬로그램
다음의 기능 포함:
순중량21 킬로그램