Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS10/16-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS10/16-1000

181H0474

Length [mm]: 1000

제품 사양

다음의 기능 포함:
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S21A IS L1000 DP MW
ModelS21/S22-IS10/16-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
다음의 기능 포함:
길이 [mm]1000.0 mm
연결DN100
제품 유형MW Insulation jacket
제품군Heat exchangers
제품명Accessory

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량16.4 킬로그램
다음의 기능 포함:
순중량16.4 킬로그램