Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IG10/16-400-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IG10/16-400

181H0469

Length [mm]: 400

제품 사양

다음의 기능 포함:
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S21A IG10-16 L400 FEA DP MW
ModelS21/S22-IG10/16-400
Product lineGasketed Heat Exchangers
다음의 기능 포함:
길이 [mm]400.0 mm
연결DN100
제품 유형MW Insulation jacket
제품군Heat exchangers
제품명Accessory

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량10 킬로그램
순중량10 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume295.433 리터