MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IT10-100
181H0022
Length [mm]: 100
181H0022
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S4a IT L100 FC MW |
| Model | S4A-IT10-100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 길이 [mm] | 100.0 mm |
| 연결 | DN32 |
| 제품 유형 | MW Insulation jacket |
| 제품군 | Heat exchangers |
| 제품명 | Accessory |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 4.2 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 순중량 | 4.2 킬로그램 |