Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

파일럿 운전 서보 밸브, ICS 25-10-S

148X0616

연결유형: 버트 용접, 연결표준: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, 상부 덮개: 3 기능 모듈

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 25-10-S, 1-1/4" BW, 0 - 102 PSIG
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
미국 라벨 추가 텍스트전자식 차단 포함
방향일자형
상부 덮개3 기능 모듈
압력 범위 [psig] Pe [최대]102.0 psig
다음의 기능 포함:
압력 범위 [psig] Pe [최소]0.0 psig
연결 사이즈 [in]1 1/4 in
연결유형버트 용접
연결표준ASME B 36.10M SCHEDULE 80
제품 용도듀얼 압력 조절기
제품 유형ICS 25-10-S
제품군Regionally specified kits
제품명파일럿 운전 서보 밸브
제품의 설명유입구 압력 조절기
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포트 사이즈 (공칭) [in]3/8 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량6.34 킬로그램
순중량0.007 킬로그램
Volume4.617 입방데시미터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428878753
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm