Danfoss logo
Function module, SVA-140B 80, 148B6928

기능 모듈, SVA-140B 100, 최대 작동 압력 [bar]: 140, 캡

148B6929

최대 작동 압력 [bar]: 140

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSVA-140B Top complete 100
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
냉매R744
Standard
부품 프로그램 이름SVA-140B
상표SVL Flexline
서비스 가능SVL Flexline 예비 부품
승인C UL US 등록CECRN
다음의 기능 포함:
온도 범위 [°C] [최대]150 °C
온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
온도 범위 [°F] [최대]302 °F
온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
유형 명칭일체형 상부
장치
제품 액세서리SVL Flexline 액세서리
제품 용도SVL-140B 100
제품 유형SVA-140B 100
제품군차단 및 조절 밸브
제품명기능 모듈
최대 작동 압력 [bar]140.0 bar
최대 작동 압력 [psig]2030 psig
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포함된 부품1 개스킷

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량17.35 킬로그램
순중량12.5 킬로그램
Volume56.025 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162692677
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm