기능 모듈, SVA-140B 50-65, 최대 작동 압력 [bar]: 140, 캡
148B6927
최대 작동 압력 [bar]: 140
148B6927
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | SVA-140B Top complete 50-65 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| UL mark | Yes |
| 냉매 | R744 |
| 넥 | Standard |
| 부품 프로그램 이름 | SVA-140B |
| 상표 | SVL Flexline |
| 서비스 가능 | SVL Flexline 예비 부품 |
| 승인 | C UL US 등록CECRN |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 온도 범위 [°C] [최대] | 150 °C |
| 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 302 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 유형 명칭 | 일체형 상부 |
| 장치 | 캡 |
| 제품 액세서리 | SVL Flexline 액세서리 |
| 제품 용도 | SVL-140B 50SVL-140B 65 |
| 제품 유형 | SVA-140B 50-65 |
| 제품군 | 차단 및 조절 밸브 |
| 제품명 | 기능 모듈 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 140.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 2030 psig |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 포함된 부품 | 1 개스킷 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 5.8 킬로그램 |
| 순중량 | 4 킬로그램 |
| Volume | 13.385 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162692653 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |