148B6375
148B6375
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | SVL-65BT 100 A STR Valve Housing |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Temperature range [°C] [max] | 200 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| UL mark | Yes |
| 구분 | II |
| 냉매 | R113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170 |
| 방향 | 일자형 |
| 배출구 연결 사이즈 [in] | 4 in |
| 배출구 연결 사이즈 [mm] | 100.0 mm |
| 배출구 연결 유형 | 버트 용접 |
| 본체재료 | 강철 |
| 부품 프로그램 이름 | SVL-HT 65B |
| 상표 | SVL Flexline |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 서비스 가능 | SVL Flexline 예비 부품 |
| 승인 | CECRNEACUA |
| 연결재료 | 강철 |
| 연결표준 | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 392 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -76 °F |
| 유입 방향 | 바이플로우 |
| 유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
| 유입구 연결 사이즈 [in] | 4 in |
| 유입구 연결 사이즈 [mm] | 100.00 mm |
| 유체그룹 | 12 |
| 제품 액세서리 | SVL Flexline 액세서리 |
| 제품 용도 | SVA-65BT 100 |
| 제품 유형 | SVL-65BT 100 |
| 제품군 | 다기능 밸브 |
| 제품명 | 다기능 밸브 몸체 |
| 제품의 설명 | 밸브 하우징 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 65.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 943 psig |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 흡입구 연결 유형 | 버트 용접 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 15.85 킬로그램 |
| 순중량 | 14.3 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255140214 |