Danfoss logo
-product-details

148B6366

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
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
Material DescriptionSVL-65BT 80 D STR Valve Housing
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
구분II
냉매R113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
방향일자형
배출구 연결 사이즈 [in]3 in
배출구 연결 사이즈 [mm]80.0 mm
배출구 연결 유형버트 용접
본체재료강철
부품 프로그램 이름SVL-HT 65B
상표SVL Flexline
다음의 기능 포함:
값
서비스 가능SVL Flexline 예비 부품
승인CECRNEACUA
연결재료강철
연결표준EN 10220
온도 범위 [°F] [최대]392 °F
온도 범위 [°F] [최소]-76 °F
유입 방향바이플로우
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유입구 연결 사이즈 [in]3 in
유입구 연결 사이즈 [mm]80.00 mm
유체그룹12
제품 액세서리SVL Flexline 액세서리
제품 용도SVA-65BT 80
제품 유형SVL-65BT 80
제품군다기능 밸브
제품명다기능 밸브 몸체
제품의 설명밸브 하우징
최대 작동 압력 [bar]65.0 bar
최대 작동 압력 [psig]943 psig
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
흡입구 연결 유형버트 용접

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량8.5 킬로그램
순중량7.45 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume17.708 리터
EAN/UPC5715255140061