Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Warranty & Service

145G0208

EvoFlat Water Heater 1 TPC-M o/cover

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control typeFlow/thermostatic
DHW controller nameTPC-M
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 1 TPC-M o/cover
Mixing circuit - controlThermostat
다음의 기능 포함:
값
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Product lineSubsystems
Station size typeType 1
Supply temperature construction [˚C]95 °C
구분EvoFlat Water Heater 1 TPC-M o/cover
제품 유형Warranty & Service
제품군Flat Stations

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량9.395 킬로그램
순중량8.195 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume82.11 리터
EAN/UPC5702424653958