Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0194

Warranty & Service

145G0194

EvoFlat Water Heater A2 TPC-M
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control typeFlow/thermostatic
DHW controller nameTPC-M
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating control typeThermostatic
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A2 TPC-M
다음의 기능 포함:
Mixing circuit - controlThermostat
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 2
Supply temperature construction [˚C]95 °C
구분EvoFlat Water Heater A2 TPC-M
제품 유형Warranty & Service
제품군Flat Stations

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량10.725 킬로그램
순중량9.525 킬로그램
Volume82.11 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428525084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm