Warranty & Service
145F3905
VX-F Floorheating w. zonevalve, ST55
145F3905
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW controller name | PTC2+P |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | VX-F Floorheating w. zonevalve, ST55 |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Pressure nominal primary [bar] | 16 bar |
| Product line | Subsystems |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Type 1 |
| Supply temperature construction [˚C] | 95 °C |
| 구분 | VX-F Floorheating w. zonevalve, ST55 |
| 제품 유형 | Warranty & Service |
| 제품군 | Flat Stations |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 31 킬로그램 |
| 순중량 | 30 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653903 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |