Danfoss logo
 VX-F 145F3904

Warranty & Service

145F3904

VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DHW controller namePTC2+P
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionVX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter
Mixing circuit - controlThermostat
다음의 기능 포함:
Pressure nominal primary [bar]16 bar
Product lineSubsystems
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1
Supply temperature construction [˚C]95 °C
구분VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter
제품 유형Warranty & Service
제품군Flat Stations

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량31 킬로그램
순중량30 킬로그램
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424653897
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm