Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Warranty & Service

145B4063

Akva Lux II TDP RENO Eco Typ1SS HEX K

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control typeFlow/thermostatic
DHW controller namePTC2+P
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ1SS HEX K
Mixing circuit - controlThermostat
Pressure nominal primary [bar]10 bar
다음의 기능 포함:
값
Product lineSubsystems
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1
Supply temperature construction [˚C]95 °C
구분Akva Lux II TDP RENO Eco Typ1SS HEX K
제품 유형Warranty & Service
제품군Flat Stations

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량22 킬로그램
순중량20 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428524858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm