Danfoss logo
145b2057_58

Akva Vita II, Bottom, Brazed copper, Type 1

145B2063

Akva Vita WSS Low Temp DHW XB37H-30 PM

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Additional informationDirect HE with differential pressure controllerSafety functionThermostatic mixing circuit
Application typeInstantaneous DHW
CE markYes
Connection direction primaryBottom
Contains batteriesNo
DCW static pressure [bar] [Min]2.0 bar
Depth with cover [mm]200 mm
Depth without cover [mm]150 mm
DG Indicator ProfileContains Gas
DH connection size3/4"
DH connection typeG int. Thread
DH pipe sizeØ18
DHW capacity [kW]58 kW
DHW circulationExtra
DHW connection size3/4"
DHW connection typeG int. Thread
DHW Control typeFlow
DHW controller namePM
DHW HEX typeXB37
DHW pipe sizeØ18
다음의 기능 포함:
값
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionAkva Vita Low Temp AT TD XB37H-30StS PM
Mixing circuit - controlThermostat
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Pressure nominal secondary [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1
Supply temperature construction [˚C]95 °C
UL markNo
Width with cover [mm]740 mm
Width without cover [mm]600 mm
구분Akva Vita WSS Low Temp DHW XB37H-30 PM
승인CE
제품 유형Akva Vita II
제품군Flat Stations

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량20 킬로그램
순중량19.5 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume75 리터
EAN/UPC5702424653743