솔레노이드 밸브, EV220BW, 기능: NC, G, 1 1/4, 18 m³/h, EPDM
132U3200
승인: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, 본체재료: 친환경 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2
132U3200
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv 값 [gal/min] | 20.800 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kv 값 [m³/h] | 18.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV220BW 32BE G 114E NC000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 가짓수 | 2/2 |
| 균압 오리피스 개방/폐쇄 | 균압 오리피스 옵션 |
| 기능 | NC |
| 내, 외부 연결 | 내부 |
| 내, 외부 흡입구 | 내부 |
| 내부.외부 배출구 | 내부 |
| 매질 권장사항 | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| 매질 허용오차 비고 | 약간의 부식성 매질 |
| 밀봉재료 | EPDM |
| 배출구 사이즈 [in] | 1 1/4 in |
| 배출구 연결 기준 | ISO 228-1 |
| 배출구 연결 유형 | G |
| 본체재료 | 친환경 황동 |
| 부품 프로그램 이름 | EV220BW 15 - 50 |
| 사양 요소 | EV220BW 32BE 114E NC000 |
| 서비스 가능 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
| 승인 | ACSPZHRISESINTEFWRAS |
| 액츄에이터 | BW |
| 액츄에이터 사이즈 | 13.5 mm |
| 액츄에이터 사이즈 [in] | 0.53 in |
| 액츄에이터 시스템 [mm] | 13.5 mm |
| 연결 사이즈 [in] | 1 1/4 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결유형 | G |
| 연결재료 | 친환경 황동 |
| 연결표준 | ISO 228-1 |
| 오리피스 사이즈 [mm] | 32.00 mm |
| 오리피스 사이즈 분율 [in] | 1 1/4 in |
| 용도 | Open |
| 유입 방향 | 단일 유입 |
| 유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
| 유입구 사이즈 [in] | 1 1/4 in |
| 유입구 연결 기준 | ISO 228-1 |
| 유형 명칭 | EV220BW 32 |
| 작동 | 서보 운전(다이어프램) |
| 제품 액세서리 | 솔레노이드 밸브 액세서리 |
| 제품 유형 | EV220BW |
| 제품군 | 솔레노이드 밸브 |
| 제품명 | 솔레노이드 밸브 |
| 주변 온도 최대 [°C] | 80 °C |
| 주변 온도 최대 [°F] | 176 °F |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 90 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 194 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
| 차압 압력 [bar] [최대] | 10.000 bar |
| 차압 압력 [bar] [최소] | 0.300 bar |
| 차압 압력 [psi] [최대] | 145.000 psi |
| 차압 압력 [psi] [최소] | 4.351 psi |
| 최대 매질 점성도 [cSt] | 50 cSt |
| 최대 시험 압력 [bar] | 15.0 bar |
| 최대 시험 압력 [psig] | 217.5 psig |
| 최대 작동 압력 [bar] | 10.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 145 psig |
| 최대 작동 압력 정보 | 액체: 최대 10 bar/145 psi |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 흡입구 연결 유형 | G |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 2.213 킬로그램 |
| 순중량 | 1.815 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 7.334 리터 |
| EAN/UPC | 5715162488638 |