왕복동 컴프레서, NMS35FSC+HYL03F-H frequency; 220-240V
125B3940
냉매: R290, 세그먼트 활용: 냉동 LT; 냉동 MT
125B3940
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | M |
| Material Description | NMS35FSC+HYL03F-KF frequency; 220-240V;S |
| Model number | NMS35FSC+HYL03F-H frequency; 220-240V |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-240/1/50-60 |
| Oil level switch | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| 구분 | NMS35FSC+HYL03F-H frequency; 220-240V |
| 냉매 | R290 |
| 브랜드 기술 | 왕복동 컴프레서 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 세그먼트 활용 | 냉동 LT냉동 MT |
| 승인 | Out of scope |
| 용도 | LBPMBP |
| 용량 제어 | 인버터 |
| 제품 유형 | NMS35 |
| 제품군 | Hermetic compressors |
| 제품명 | Reciprocating compressor M |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 220-240V/1/50-60 |
| 토출 용적 [cm3] | 3.50 cm³ |
| 패킹 수량 | 100 |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 6.75 킬로그램 |
| 순중량 | 6.4 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 4.634 리터 |