스크롤 컴프레서
120H2697
120H2697
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSH |
| Material Description | DSH485-4SX-SINGLE |
| Product line | Commercial Compressors |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 구분 | DSH485-4X |
| 브랜드 기술 | 스크롤 컴프레서 |
| 제품 유형 | DSH485 |
| 제품군 | Hermetic compressors |
| 제품명 | Scroll compressor DSH |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 190.5 킬로그램 |
| 순중량 | 175.17 킬로그램 |
| Volume | 590.625 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210160 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |