Danfoss logo
 40T OLS 8556471

스크롤 컴프레서, DSH485-4SP

120H2674

냉매: R452B; R410A; R454B, 세그먼트 활용: 난방; 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-415/3/50 460/3/60, 포장 형식: 싱글 팩

제품 사양

다음의 기능 포함:
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-4-SP-SINGLE
Model numberDSH485-4SP
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
구분DSH485-4SP
냉매R410AR452BR454B
다음의 기능 포함:
브랜드 기술스크롤 컴프레서
세그먼트 활용공조난방
승인CEUL
용량 제어정속
제품 유형DSH485
제품군Hermetic compressors
제품명Scroll compressor DSH
컴프레서 전원 공급 장치[V]380-415/3/50 460/3/60
토출 용적 [cm3]442.60 cm³
패킹 수량1
포장 형식싱글 팩

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량192 킬로그램
순중량183 킬로그램
Volume590.625 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715255149613
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm