Danfoss logo
30T OLS - 8556500

스크롤 컴프레서, DSH381-4SP

120H2669

냉매: R452B; R410A; R454B, 세그먼트 활용: 난방; 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-415/3/50 460/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩

제품 사양

다음의 기능 포함:
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
IDVYes
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH381-4SP-INDUST
Model numberDSH381-4SP
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
구분DSH381-4SP
다음의 기능 포함:
냉매R410AR452BR454B
브랜드 기술스크롤 컴프레서
세그먼트 활용공조난방
용량 제어정속
제품 유형DSH381
제품군Hermetic compressors
제품명Scroll compressor DSH
컴프레서 전원 공급 장치[V]380-415/3/50 460/3/60
토출 용적 [cm3]345.00 cm³
패킹 수량4
포장 형식인더스트리얼 팩

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량168.25 킬로그램
순중량161.25 킬로그램
다음의 기능 포함:
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm