Danfoss logo
VZH410H - VZH170 + DSH240 - 8556326 - Suction left -IGS

스크롤 컴프레서, DSH240B4SPC

120H2662

냉매: R410A, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-415/3/50 460/3/60, 포장 형식: 싱글 팩

제품 사양

다음의 기능 포함:
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH240-4SP-SINGLE
Model numberDSH240B4SPC
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
다음의 기능 포함:
구분DSH240-4P
냉매R410A
브랜드 기술스크롤 컴프레서
세그먼트 활용공조
제품 유형DSH240
제품군Hermetic compressors
제품명Scroll compressor DSH
컴프레서 전원 공급 장치[V]380-415/3/50 460/3/60
포장 형식싱글 팩

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량119 킬로그램
순중량112 킬로그램
Volume590.625 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715255160946
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm