스크롤 컴프레서, DSH184-4AN
120H2647
냉매: R452B; R410A; R454B, 세그먼트 활용: 난방; 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-415/3/50 460/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩
120H2647
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSH |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH184-4AN-INDUST |
| Model number | DSH184-4AN |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| 구분 | DSH184-4AN |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 냉매 | R410AR452BR454B |
| 브랜드 기술 | 스크롤 컴프레서 |
| 세그먼트 활용 | 공조난방 |
| 용량 제어 | 정속 |
| 제품 유형 | DSH184 |
| 제품군 | Hermetic compressors |
| 제품명 | Scroll compressor DSH |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| 패킹 수량 | 4 |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 76.12 킬로그램 |
| 순중량 | 73.62 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |