Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

스크롤 컴프레서, DSH294B9APC

120H2482

냉매: R452B; R410A; R454B, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-400/3/60, 포장 형식: 싱글 팩

제품 사양

다음의 기능 포함:
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V]380 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]400 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V]342 V
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V]440 V
60Hz에서 회전 속도 [rpm]3500 rpm
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
GP LP(게이지 포트 저압) 토크 [Nm]15 N-m
IDVYes
In scope of WEEENo
IP 보호 클래스IP54(케이블 글랜드 포함)
LRA329 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH294-9AP-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Model numberDSH294B9APC
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
RLA47 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
게이지 포트 HP없음
게이지 포트 LP슈레이더
구분DSH294-9
구성 코드싱글
권선이 동일한 3상 컴프레서의 권선저항 [Ohm]0.36 Ohm
글라스 토크 [Nm]50 N-m
기술스크롤
냉매R410AR452BR454B
냉매 충전 [kg] [Max]15.00 kg
도면 번호8556208
모터 보호전자 보호 모듈, 110/240 V
브랜드 기술스크롤 컴프레서
3
다음의 기능 포함:
세그먼트 활용공조
승인Out of scope
시간 당 시작 횟수 [Max]12
연결유형브레이즈
오일 균압2-1/4'' Rotolock
오일 배출1/4'' 플레어
오일 배출 토크 [Nm]35 N-m
오일 참조 목록160SZ
오일 충전 [L]6.10 L
오일의 종류POE
용량 제어정속
유리 마운팅나사연결
이코너마이저아니요
전원 연결Stud M5
점도 [cP]32.0 cP
제품 유형DSH294
제품군Hermetic compressors
제품명Scroll compressor DSH
주파수 [Hz]60
직경 [mm]318 mm
총 높이 [mm]653.0 mm
컴프레서 전원 공급 장치[V]380-400/3/60
토출 연결 사이즈 [in]1-1/8 in
토출 연결 높이 [mm]618 mm
토출 연결 사이즈 [in]1-1/8 in
토출 용적 [cm3]269.00 cm³
토크 접지 [Nm]4.00 N-m
토크 출력 [Nm]3.00 N-m
패킹 수량1
포장 형식싱글 팩
피팅 슬리브ODF
피팅 표준ODF
흡입 연결 높이 [mm]302 mm
흡입 연결 사이즈 [in]1-5/8 in
흡입 연결 소재-
흡입 연결 파이프 사이즈 [in]1-5/8 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량114 킬로그램
순중량111 킬로그램
Volume590.625 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162941003
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm