스크롤 컴프레서, DSF175A4ALBM
120H2470
냉매: R32, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 400/3/50 460/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩
120H2470
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 400 V |
| 50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 400 V |
| 50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 | 360 V |
| 50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 440 V |
| 50Hz에서 회전 속도 [rpm] | 2900 rpm |
| 60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 460 V |
| 60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 460 V |
| 60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] | 414 V |
| 60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 506 V |
| 60Hz에서 회전 속도 [rpm] | 3500 rpm |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSF |
| IDV | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| IP 보호 클래스 | IP54(케이블 글랜드 포함) |
| LRA | 158 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSF175-4AL-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 32.70 bar |
| Model number | DSF175A4ALBM |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| RLA | 26.4 A |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| 게이지 포트 HP | 없음 |
| 게이지 포트 LP | 슈레이더 |
| 구분 | DSF175-4 |
| 권선이 동일한 3상 컴프레서의 권선저항 [Ohm] | 0.83 Ohm |
| 글라스 토크 [Nm] | 50 N-m |
| 길이 [mm] | 230.0 mm |
| 냉매 | R32 |
| 냉매 충전 [kg] [Max] | 10.00 kg |
| 너비 [mm] | 230.00 mm |
| 도면 번호 | 8560177 |
| 마운팅 토크 [Nm] | 15.00 N-m |
| 모터 보호 | 내부 오버로드 보호기 |
| 바닥판으로부터의 높이 [mm] | 527 mm |
| 브랜드 기술 | 스크롤 컴프레서 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 상 | 3 |
| 상부 체적 | 0.7 L |
| 상부 최대 허용 온도 | 150.0 °C |
| 상부 최소 허용 온도 | -35.0 °C |
| 세그먼트 활용 | 공조 |
| 승인 | UL |
| 시간 당 시작 횟수 [Max] | 12 |
| 액 분사 | 아니요 |
| 연결유형 | 브레이즈 |
| 오일 균압 | 1-3/4'' Rotolock |
| 오일 참조 목록 | 185SL |
| 오일 충전 [L] | 3.30 L |
| 오일의 종류 | POE |
| 용량 제어 | 정속 |
| 유리 마운팅 | 나사연결 |
| 이코너마이저 | 아니요 |
| 전원 연결 | 나사 4.8mm |
| 점도 [cP] | 40.0 cP |
| 제품 유형 | DSF175 |
| 제품군 | Hermetic compressors |
| 제품명 | Scroll compressor DSF |
| 주파수 [Hz] | 50/60 |
| 직경 [mm] | 243 mm |
| 총 높이 [mm] | 542.0 mm |
| 최대 운전 전류 [MOC] | 30 A |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 400/3/50 460/3/60 |
| 토출 연결 사이즈 [in] | 7/8 in |
| 토출 연결 높이 [mm] | 509 mm |
| 토출 연결 사이즈 [in] | 7/8 in |
| 토출 용적 [cm3] | 151.70 cm³ |
| 토크 접지 [Nm] | 2.00 N-m |
| 토크 출력 [Nm] | 3.00 N-m |
| 패킹 수량 | 8 |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 피팅 표준 | ODF |
| 하부 체적 | 13.6 L |
| 하부 최대 허용 온도 | 53.0 °C |
| 하부 최소 허용 온도 | -35.0 °C |
| 흡입 연결 높이 [mm] | 278 mm |
| 흡입 연결 사이즈 [in] | 1-3/8 in |
| 흡입 연결 소재 | - |
| 흡입 연결 파이프 사이즈 [in] | 1-3/8 in |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 72.75 킬로그램 |
| 순중량 | 69 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |