Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

스크롤 컴프레서, DSF130A7ALAM

120H2421

냉매: R32, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 575/3/60, 포장 형식: 싱글 팩

제품 사양

다음의 기능 포함:
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V]575 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]575 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V]517 V
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V]632 V
60Hz에서 회전 속도 [rpm]3500 rpm
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSF
IDVYes
In scope of WEEENo
IP 보호 클래스IP54(케이블 글랜드 포함)
LRA103 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF130-7AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Model numberDSF130A7ALAM
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
RLA17 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
게이지 포트 HP없음
게이지 포트 LP슈레이더
구분DSF130-7
권선이 동일한 3상 컴프레서의 권선저항 [Ohm]1.57 Ohm
글라스 토크 [Nm]50 N-m
길이 [mm]230.0 mm
냉매R32
냉매 충전 [kg] [Max]10.00 kg
너비 [mm]230.00 mm
도면 번호8560177
마운팅 토크 [Nm]15.00 N-m
모터 보호내부 오버로드 보호기
바닥판으로부터의 높이 [mm]527 mm
브랜드 기술스크롤 컴프레서
3
상부 체적0.7 L
상부 최대 허용 온도150.0 °C
다음의 기능 포함:
상부 최소 허용 온도-35.0 °C
세그먼트 활용공조
승인UL
시간 당 시작 횟수 [Max]12
액 분사아니요
연결유형브레이즈
오일 균압1-3/4'' Rotolock
오일 참조 목록185SL
오일 충전 [L]3.30 L
오일의 종류POE
용량 제어정속
유리 마운팅나사연결
이코너마이저아니요
전원 연결나사 4.8mm
점도 [cP]40.0 cP
제품 유형DSF130
제품군Hermetic compressors
제품명Scroll compressor DSF
주파수 [Hz]60
직경 [mm]243 mm
총 높이 [mm]542.0 mm
최대 운전 전류 [MOC]18 A
컴프레서 전원 공급 장치[V]575/3/60
토출 연결 사이즈 [in]7/8 in
토출 연결 높이 [mm]509 mm
토출 연결 사이즈 [in]7/8 in
토출 용적 [cm3]116.90 cm³
토크 접지 [Nm]2.00 N-m
토크 출력 [Nm]3.00 N-m
패킹 수량1
포장 형식싱글 팩
피팅 표준ODF
하부 체적13.6 L
하부 최대 허용 온도53.0 °C
하부 최소 허용 온도-35.0 °C
흡입 연결 높이 [mm]278 mm
흡입 연결 사이즈 [in]1-3/8 in
흡입 연결 소재-
흡입 연결 파이프 사이즈 [in]1-3/8 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량76 킬로그램
순중량64 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume314.305 입방데시미터
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm