Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

스크롤 컴프레서, DSH295C7APC

120H2049

냉매: R452B; R410A; R454B, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 575/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩

제품 사양

다음의 기능 포함:
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
GP LP(게이지 포트 저압) 토크 [Nm]15 N-m
IDVYes
In scope of WEEENo
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-7AP-INDUST
Model numberDSH295C7APC
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
게이지 포트 HP없음
게이지 포트 LP슈레이더
구분DSH295-7
글라스 토크 [Nm]50 N-m
기술스크롤
냉매R410AR452BR454B
도면 번호8556208
브랜드 기술스크롤 컴프레서
다음의 기능 포함:
세그먼트 활용공조
승인CEUL
오일 균압2-1/4'' Rotolock
오일 배출1/4'' 플레어
오일 배출 토크 [Nm]35 N-m
용량 제어정속
유리 마운팅나사연결
제품 유형DSH295
제품군Hermetic compressors
제품명Scroll compressor DSH
직경 [mm]318 mm
총 높이 [mm]653.0 mm
컴프레서 전원 공급 장치[V]575/3/60
토출 연결 높이 [mm]618 mm
토출 용적 [cm3]276.20 cm³
패킹 수량6
포장 형식인더스트리얼 팩
피팅 슬리브ODF
피팅 표준ODF
흡입 연결 높이 [mm]302 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량116 킬로그램
순중량112 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.839 입방미터
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm