Danfoss logo
DSH600 - 8556192 - JPG

스크롤 컴프레서, DSH598A9APC

120H1940

냉매: R452B; R410A; R454B, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-400/3/60, 포장 형식: 싱글 팩

제품 사양

다음의 기능 포함:
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V]380 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]400 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V]342 V
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V]440 V
60Hz에서 회전 속도 [rpm]3500 rpm
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSH
IDVYes
In scope of WEEENo
LRA566 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH598-9-AP-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSH598A9APC
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
RLA99 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
구분DSH598-9
구성 코드싱글
권선이 동일한 3상 컴프레서의 권선저항 [Ohm]0.231 Ohm
기술스크롤
냉매R410AR452BR454B
냉매 충전 [kg] [Max]17.00 kg
마운팅 토크 [Nm]21.00 N-m
모터 보호전자 보호 모듈, 110/240 V
브랜드 기술스크롤 컴프레서
3
다음의 기능 포함:
상부 체적4.0 L
상부 최대 허용 온도150.0 °C
상부 최소 허용 온도-35.0 °C
색깔파랑
세그먼트 활용공조
승인Out of scope
시간 당 시작 횟수 [Max]12
액 분사아니요
역회전 보호전자 모듈
연결유형브레이즈
오일 참조 목록160SZ
오일 충전 [L]6.10 L
오일의 종류POE
용량 제어정속
이코너마이저아니요
점도 [cP]32.0 cP
제품 유형DSH598
제품군Hermetic compressors
제품명Scroll compressor DSH
주파수 [Hz]60
최대 운전 전류 [MOC]122 A
컴프레서 전원 공급 장치[V]380-400/3/60
테스트 HP(고압) [bar] [Max]53.6 bar
테스트 LP(저압) [bar] [Max]34.3 bar
테스트 차압 [bar] [Max]37 bar
토출 연결 사이즈 [in]1-3/8 in
토출 연결 사이즈 [in]1-3/8 in
토출 용적 [cm3]541.00 cm³
패킹 수량1
포장 형식싱글 팩
하부 체적30.1 L
하부 최대 허용 온도52.0 °C
하부 최소 허용 온도-35.0 °C
흡입 연결 사이즈 [in]2-1/8 in
흡입 연결 소재-
흡입 연결 파이프 사이즈 [in]2-1/8 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량225.75 킬로그램
순중량215 킬로그램
Volume909.763 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424645526
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm