Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

스크롤 컴프레서, DSH240B9AXC

120H1725

냉매: R452B; R410A; R454B, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-400/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩

제품 사양

다음의 기능 포함:
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V]380 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]400 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V]342 V
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V]440 V
60Hz에서 회전 속도 [rpm]3500 rpm
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSH
GP LP(게이지 포트 저압) 토크 [Nm]15 N-m
IDVYes
In scope of WEEENo
IP 보호 클래스IP54(케이블 글랜드 포함)
LRA277 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH240-9AX-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSH240B9AXC
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
RLA41 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
게이지 포트 HP없음
게이지 포트 LP슈레이더
구분DSH240-9
구성 코드싱글
권선이 동일한 3상 컴프레서의 권선저항 [Ohm]0.94 Ohm
글라스 토크 [Nm]50 N-m
기술스크롤
냉매R410AR452BR454B
냉매 충전 [kg] [Max]15.00 kg
도면 번호8556208
모터 보호전자 보호 모듈, 24 V ac
브랜드 기술스크롤 컴프레서
3
상부 체적2.9 L
상부 최대 허용 온도150.0 °C
상부 최소 허용 온도-35.0 °C
다음의 기능 포함:
색깔파랑
세그먼트 활용공조
승인CEULUKCA
시간 당 시작 횟수 [Max]12
액 분사아니요
역회전 보호전자 모듈
연결유형브레이즈
오일 균압2-1/4'' Rotolock
오일 배출1/4'' 플레어
오일 배출 토크 [Nm]35 N-m
오일 참조 목록160SZ
오일 충전 [L]6.10 L
오일의 종류POE
용량 제어정속
유리 마운팅나사연결
이코너마이저아니요
전원 연결Stud M5
점도 [cP]32.0 cP
제품 유형DSH240
제품군Hermetic compressors
제품명Scroll compressor DSH
주파수 [Hz]60
직경 [mm]318 mm
총 높이 [mm]653.0 mm
최대 운전 전류 [MOC]58 A
컴프레서 전원 공급 장치[V]380-400/3/60
테스트 HP(고압) [bar] [Max]53.6 bar
테스트 LP(저압) [bar] [Max]34.3 bar
테스트 차압 [bar] [Max]37 bar
토출 연결 사이즈 [in]1-1/8 in
토출 연결 높이 [mm]618 mm
토출 연결 사이즈 [in]1-1/8 in
토출 용적 [cm3]227.60 cm³
토크 접지 [Nm]4.00 N-m
토크 출력 [Nm]3.00 N-m
패킹 수량6
포장 형식인더스트리얼 팩
피팅 슬리브ODF
피팅 표준ODF
하부 체적27.5 L
하부 최대 허용 온도52.0 °C
하부 최소 허용 온도-35.0 °C
흡입 연결 높이 [mm]302 mm
흡입 연결 사이즈 [in]1-5/8 in
흡입 연결 소재-
흡입 연결 파이프 사이즈 [in]1-5/8 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량113 킬로그램
순중량108 킬로그램
Volume839.04 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424622688
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm