Danfoss logo
DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

스크롤 컴프레서, DSF090A4ALB

120H1636

냉매: R32, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 400/3/50 460/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩

제품 사양

다음의 기능 포함:
50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V]400 V
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]400 V
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값360 V
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V]440 V
50Hz에서 회전 속도 [rpm]2900 rpm
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V]460 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]460 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V]414 V
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V]506 V
60Hz에서 회전 속도 [rpm]3500 rpm
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause8.18.3.17.3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
FamilyDSF
IDVYes
In scope of WEEENo
IP 보호 클래스IP54(케이블 글랜드 포함)
LRA98 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF090-4AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
MCC(Motor Control Center)24 A
Model numberDSF090A4ALB
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA17.1 A
SCIP 서류 번호bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP 서류 제품 이름CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
게이지 포트 HP없음
구분DSF090-4
구성 코드싱글
권선이 동일한 3상 컴프레서의 권선저항 [Ohm]1,47 Ohm
글라스 토크 [Nm]50 N-m
기술스크롤
길이 [mm]230.0 mm
냉매R32
냉매 충전 [kg] [Max]8.00 kg
너비 [mm]230.00 mm
도면 번호8560176
마운팅 토크 [Nm]15.00 N-m
마운팅포함그로밋, 볼트, 너트, 슬리브 및 와셔가 있는 마운팅 키트
다음의 기능 포함:
모터 보호내부 오버로드 보호기
바닥판으로부터의 높이 [mm]470 mm
브랜드 기술스크롤 컴프레서
3
상부 체적0.7 L
상부 최대 허용 온도150.0 °C
상부 최소 허용 온도-35.0 °C
색깔파랑
세그먼트 활용공조
승인CEULUKCA
시간 당 시작 횟수 [Max]12
액 분사아니요
연결유형브레이즈
오일 균압1-3/4"Rotolock
오일 참조 목록185SL
오일 충전 [L]3.00 L
오일의 종류POE
오일포함최초 오일 충전
용량 제어정속
유리 마운팅나사연결
이코너마이저아니요
전원 연결나사 4.8mm
점도 [cP]40.0 cP
제품 유형DSF090
제품군Hermetic compressors
제품명Scroll compressor DSF
주파수 [Hz]50/60
지침서포함설치 지침
직경 [mm]243 mm
총 높이 [mm]485.0 mm
최대 운전 전류 [MOC]17 A
컴프레서 전원 공급 장치[V]400/3/50 460/3/60
테스트 HP(고압) [bar] [Max]53.6 bar
테스트 LP(저압) [bar] [Max]36.7 bar
테스트 차압 [bar] [Max]37 bar
토출 연결 사이즈 [in]7/8 in
토출 연결 높이 [mm]451 mm
토출 연결 사이즈 [in]7/8 in
토출 용적 [cm3]81.30 cm³
토크 접지 [Nm]2.00 N-m
토크 출력 [Nm]3.00 N-m
패킹 수량8
포장 형식인더스트리얼 팩
피팅 표준ODF
하부 체적11.7 L
하부 최대 허용 온도53.0 °C
하부 최소 허용 온도-35.0 °C
흡입 연결 높이 [mm]235 mm
흡입 연결 사이즈 [in]1-1/8 in
흡입 연결 소재-
흡입 연결 파이프 사이즈 [in]1-1/8 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량61.75 킬로그램
순중량58 킬로그램
Volume0.1 입방미터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424542092
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm