스크롤 컴프레서, DSF270A7AAA
120H1630
냉매: R32, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 575/3/60, 포장 형식: 싱글 팩
120H1630
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 575 V |
| 60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 575 V |
| 60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] | 517 V |
| 60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 632 V |
| 60Hz에서 회전 속도 [rpm] | 3500 rpm |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSF |
| GP LP(게이지 포트 저압) 토크 [Nm] | 15 N-m |
| IDV | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| IP 보호 클래스 | IP54(케이블 글랜드 포함) |
| LRA | 181 A |
| Material Description | DSF270-7-AA-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Model number | DSF270A7AAA |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Product line | Commercial Compressors |
| RLA | 28 A |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| 게이지 포트 HP | 없음 |
| 게이지 포트 LP | 슈레이더 |
| 구분 | DSF270-7 |
| 구성 코드 | 싱글 |
| 권선이 동일한 3상 컴프레서의 권선저항 [Ohm] | 0.94 Ohm |
| 글라스 토크 [Nm] | 50 N-m |
| 기술 | 스크롤 |
| 냉매 | R32 |
| 냉매 충전 [kg] [Max] | 15.00 kg |
| 도면 번호 | 8556208 |
| 모터 보호 | 전자 보호 모듈, 24 V ac |
| 브랜드 기술 | 스크롤 컴프레서 |
| 상 | 3 |
| 상부 체적 | 2.9 L |
| 상부 최대 허용 온도 | 150.0 °C |
| 상부 최소 허용 온도 | -35.0 °C |
| 색깔 | 파랑 |
| 세그먼트 활용 | 공조 |
| 승인 | CEULUKCA |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 시간 당 시작 횟수 [Max] | 12 |
| 액 분사 | 아니요 |
| 역회전 보호 | 전자 모듈 |
| 연결유형 | 브레이즈 |
| 오일 균압 | 2-1/4'' Rotolock |
| 오일 배출 | 1/4'' 플레어 |
| 오일 배출 토크 [Nm] | 35 N-m |
| 오일 참조 목록 | 185SL |
| 오일 충전 [L] | 6.10 L |
| 오일의 종류 | POE |
| 용량 제어 | 정속 |
| 유리 마운팅 | 나사연결 |
| 이코너마이저 | 아니요 |
| 전원 연결 | Stud M5 |
| 점도 [cP] | 40.0 cP |
| 제품 유형 | DSF270 |
| 제품군 | Hermetic compressors |
| 제품명 | Scroll compressor DSF |
| 주파수 [Hz] | 60 |
| 직경 [mm] | 318 mm |
| 총 높이 [mm] | 653.0 mm |
| 최대 운전 전류 [MOC] | 35 A |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 575/3/60 |
| 테스트 HP(고압) [bar] [Max] | 53.6 bar |
| 테스트 LP(저압) [bar] [Max] | 34.3 bar |
| 테스트 차압 [bar] [Max] | 37 bar |
| 토출 연결 사이즈 [in] | 1-1/8 in |
| 토출 연결 높이 [mm] | 618 mm |
| 토출 연결 사이즈 [in] | 1-1/8 in |
| 토출 용적 [cm3] | 227.60 cm³ |
| 토크 접지 [Nm] | 4.00 N-m |
| 토크 출력 [Nm] | 3.00 N-m |
| 패킹 수량 | 1 |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 피팅 슬리브 | ODF |
| 피팅 표준 | ODF |
| 하부 체적 | 27.5 L |
| 하부 최대 허용 온도 | 51.0 °C |
| 하부 최소 허용 온도 | -35.0 °C |
| 흡입 연결 높이 [mm] | 302 mm |
| 흡입 연결 사이즈 [in] | 1-5/8 in |
| 흡입 연결 소재 | - |
| 흡입 연결 파이프 사이즈 [in] | 1-5/8 in |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 112 킬로그램 |
| 순중량 | 110 킬로그램 |
| Volume | 590.625 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424624743 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |