Danfoss logo
DSH485-3 - 8556237

스크롤 컴프레서, DSF530A3ABA

120H1593

냉매: R32, 세그먼트 활용: 공조, 포장 형식: 싱글 팩

제품 사양

다음의 기능 포함:
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V]208 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]230 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V]187 V
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V]253 V
60Hz에서 회전 속도 [rpm]3500 rpm
CE markYes
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSF
IDVYes
In scope of WEEENo
IP 보호 클래스IP54(케이블 글랜드 포함)
LRA824 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF530-3-AB-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSF530A3ABA
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
RLA137 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
게이지 포트 HP없음
게이지 포트 LP슈레이더
구분DSF530-3
구성 코드싱글
권선이 동일한 3상 컴프레서의 권선저항 [Ohm]0.17 Ohm
글라스 토크 [Nm]50 N-m
기술스크롤
길이 [mm]371.0 mm
냉매R32
냉매 충전 [kg] [Max]17.00 kg
너비 [mm]371.00 mm
도면 번호8556237
모터 보호전자 보호 모듈, 110/240 V
브랜드 기술스크롤 컴프레서
3
상부 체적3.9 L
상부 최대 허용 온도150.0 °C
상부 최소 허용 온도-35.0 °C
색깔파랑
다음의 기능 포함:
세그먼트 활용공조
승인CEULUKCA
시간 당 시작 횟수 [Max]12
액 분사아니요
역회전 보호전자 모듈
연결유형브레이즈
오일 균압2-1/4'' Rotolock
오일 배출1/4'' 플레어
오일 참조 목록185SL
오일 충전 [L]6.10 L
오일의 종류POE
용량 제어정속
유리 마운팅나사연결
이코너마이저아니요
전원 연결Stud M5
점도 [cP]40.0 cP
제품 유형DSF530
제품군Hermetic compressors
제품명Scroll compressor DSF
주파수 [Hz]60
직경 [mm]333 mm
총 높이 [mm]726.0 mm
최대 운전 전류 [MOC]190 A
컴프레서 전원 공급 장치[V]208-230/3/60
테스트 HP(고압) [bar] [Max]53.6 bar
테스트 LP(저압) [bar] [Max]34.3 bar
테스트 차압 [bar] [Max]37 bar
토출 연결 사이즈 [in]1-3/8 in
토출 연결 높이 [mm]667 mm
토출 연결 사이즈 [in]1-3/8 in
토출 용적 [cm3]442.60 cm³
토크 접지 [Nm]4.00 N-m
토크 출력 [Nm]3.00 N-m
패킹 수량1
포장 형식싱글 팩
피팅 슬리브ODF
피팅 표준ODF
하부 체적28.5 L
하부 최대 허용 온도51.0 °C
하부 최소 허용 온도-35.0 °C
흡입 연결 높이 [mm]302 mm
흡입 연결 사이즈 [in]1-5/8 in
흡입 연결 소재-
흡입 연결 파이프 사이즈 [in]1-5/8 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량84.36 킬로그램
순중량79.38 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume590.625 리터
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm