Danfoss logo
 DSH485 DSF485 DSF530 - 8556198

스크롤 컴프레서, DSF530A4AAA

120H1430

냉매: R32, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-415/3/50 460/3/60, 포장 형식: 싱글 팩

제품 사양

다음의 기능 포함:
50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V]380 V
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]415 V
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값342 V
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V]457 V
50Hz에서 회전 속도 [rpm]2900 rpm
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V]460 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]460 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V]414 V
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V]506 V
60Hz에서 회전 속도 [rpm]3500 rpm
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSF
IDVYes
In scope of WEEENo
IP 보호 클래스IP54(케이블 글랜드 포함)
LRA389 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF530-4-AA-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSF530A4AAA
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
RLA74 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
게이지 포트 HP없음
게이지 포트 LP슈레이더
구분DSF530-4
구성 코드싱글
권선이 동일한 3상 컴프레서의 권선저항 [Ohm]0.28 Ohm
글라스 토크 [Nm]50 N-m
기술스크롤
길이 [mm]371.0 mm
냉매R32
냉매 충전 [kg] [Max]17.00 kg
너비 [mm]371.00 mm
도면 번호8556198
모듈포함터미널 박스에 마운팅된 전자 보호 모듈
모터 보호전자 보호 모듈, 24 V ac
브랜드 기술스크롤 컴프레서
3
다음의 기능 포함:
상부 체적3.9 L
상부 최대 허용 온도150.0 °C
상부 최소 허용 온도-35.0 °C
색깔파랑
세그먼트 활용공조
승인CEULUKCA
시간 당 시작 횟수 [Max]12
액 분사아니요
역회전 보호전자 모듈
연결유형브레이즈
오일 균압2-1/4'' Rotolock
오일 배출1/4'' 플레어
오일 참조 목록185SL
오일 충전 [L]6.10 L
오일의 종류POE
오일포함최초 오일 충전
용량 제어정속
유리 마운팅나사연결
이코너마이저아니요
전원 연결Stud M5
점도 [cP]40.0 cP
제품 유형DSF530
제품군Hermetic compressors
제품명Scroll compressor DSF
주파수 [Hz]50/60
지침서포함설치 지침
직경 [mm]333 mm
총 높이 [mm]726.0 mm
최대 운전 전류 [MOC]87A
컴프레서 전원 공급 장치[V]380-415/3/50 460/3/60
테스트 HP(고압) [bar] [Max]53.6 bar
테스트 LP(저압) [bar] [Max]34.3 bar
테스트 차압 [bar] [Max]37 bar
토출 연결 사이즈 [in]1-3/8 in
토출 연결 높이 [mm]667 mm
토출 연결 사이즈 [in]1-3/8 in
토출 용적 [cm3]442.60 cm³
토크 접지 [Nm]4.00 N-m
토크 출력 [Nm]3.00 N-m
패킹 수량1
포장 형식싱글 팩
피팅 슬리브ODF
피팅 표준ODF
하부 체적28.5 L
하부 최대 허용 온도51.0 °C
하부 최소 허용 온도-35.0 °C
흡입 연결 높이 [mm]302 mm
흡입 연결 사이즈 [in]1-5/8 in
흡입 연결 소재-
흡입 연결 파이프 사이즈 [in]1-5/8 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량209 킬로그램
순중량194 킬로그램
Volume590.625 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428663311
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm