Danfoss logo
SH180 SH240 SH295 DSH240 DSH295 - 8556089

스크롤 컴프레서, DSH294A9AAA

120H1233

냉매: R410A, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-400/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V]380 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]380 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V]342 V
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V]418 V
60Hz에서 회전 속도 [rpm]3500 rpm
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
In scope of WEEENo
IP 보호 클래스IP54(케이블 글랜드 포함)
LRA310 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH294-9-AA-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Model numberDSH294A9AAA
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA51.4 A
SCIP 서류 번호93a1729e-411b-49a8-b88a-45d48470b899
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
게이지 포트 HP없음
게이지 포트 LP슈레이더
구분DSH294-9
구성 코드싱글
권선이 동일한 3상 컴프레서의 권선저항 [Ohm]0.36 Ohm
글라스 토크 [Nm]50 N-m
기술스크롤
냉매R410A
냉매 충전 [kg] [Max]13.50 kg
도면 번호8556089c
마운팅 토크 [Nm]21.00 N-m
모듈포함터미널 박스에 마운팅된 전자 보호 모듈
모터 보호전자 보호 모듈, 24 V ac
브랜드 기술스크롤 컴프레서
3
상부 체적2.5 L
상부 최대 허용 온도150.0 °C
상부 최소 허용 온도-35.0 °C
색깔파랑
다음의 기능 포함:
세그먼트 활용공조
시간 당 시작 횟수 [Max]12
역회전 보호전자 모듈
연결유형브레이즈
오일 균압2-1/4'' Rotolock
오일 배출1/4'' 플레어
오일 참조 목록160SZ
오일 충전 [L]6.10 L
오일의 종류POE
오일포함최초 오일 충전
용량 제어정속
유리 마운팅나사연결
이코너마이저아니요
전원 연결Stud M5
점도 [cP]32.0 cP
제품 유형DSH294
제품군Hermetic compressors
제품명Scroll compressor DSH
주파수 [Hz]60
지침서포함설치 지침
직경 [mm]318 mm
총 높이 [mm]683.0 mm
컴프레서 전원 공급 장치[V]380-400/3/60
테스트 HP(고압) [bar] [Max]48.7 bar
테스트 LP(저압) [bar] [Max]34.3 bar
테스트 차압 [bar] [Max]37 bar
토출 연결 사이즈 [in]1-1/8 in
토출 연결 높이 [mm]648 mm
토출 연결 사이즈 [in]1-1/8 in
토출 용적 [cm3]269.00 cm³
토크 접지 [Nm]4.00 N-m
토크 출력 [Nm]3.00 N-m
패킹 수량6
포장 형식인더스트리얼 팩
피팅 표준ODF
하부 체적28.5 L
하부 최대 허용 온도52.0 °C
하부 최소 허용 온도-35.0 °C
흡입 연결 높이 [mm]331 mm
흡입 연결 사이즈 [in]1-5/8 in
흡입 연결 소재-
흡입 연결 파이프 사이즈 [in]1-5/8 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량117.83 킬로그램
순중량111 킬로그램
다음의 기능 포함:
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm