Danfoss logo
 DSH184-3/7/9, DSF200-3/7/9 - 8560235

스크롤 컴프레서, DSH184A3ALA

120H1220

냉매: R410A, 세그먼트 활용: 공조, 포장 형식: 싱글 팩
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V]200 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]230 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V]180 V
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V]253 V
60Hz에서 회전 속도 [rpm]3500 rpm
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSH
IDVYes
In scope of WEEENo
IP 보호 클래스IP54(케이블 글랜드 포함)
LRA351 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDel-DSH184-3AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
MCC(Motor Control Center)75 A
Model numberDSH184A3ALA
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
RLA53.6 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
게이지 포트 HP없음
게이지 포트 LP슈레이더
구분DSH184-3 (Old)
구성 코드싱글
권선이 동일한 3상 컴프레서의 권선저항 [Ohm]0.20 Ohm
글라스 토크 [Nm]50 N-m
기술스크롤
냉매R410A
냉매 충전 [kg] [Max]10.00 kg
대체 코드120H1557
도면 번호8560235
마운팅 토크 [Nm]15.00 N-m
마운팅포함그로밋, 볼트, 너트, 슬리브 및 와셔가 있는 마운팅 키트
모터 보호내부 오버로드 보호기
브랜드 기술스크롤 컴프레서
3
다음의 기능 포함:
상부 체적0.7 L
상부 최대 허용 온도150.0 °C
상부 최소 허용 온도-35.0 °C
색깔파랑
세그먼트 활용공조
승인CEULUKCA
시간 당 시작 횟수 [Max]12
연결유형브레이즈
오일 균압1-3/4'' Rotolock
오일 참조 목록160SZ
오일 충전 [L]3.60 L
오일의 종류POE
오일포함최초 오일 충전
용량 제어정속
유리 마운팅나사연결
이코너마이저아니요
전원 연결나사 4.8mm
점도 [cP]32.0 cP
제품 유형DSH184
제품군Hermetic compressors
제품명Scroll compressor DSH
주파수 [Hz]60
지침서포함설치 지침
직경 [mm]243 mm
총 높이 [mm]555 mm
최대 운전 전류 [MOC]71 A
컴프레서 전원 공급 장치[V]208-230/3/60
테스트 HP(고압) [bar] [Max]48.7 bar
테스트 LP(저압) [bar] [Max]33.3 bar
테스트 차압 [bar] [Max]37 bar
토출 연결 사이즈 [in]7/8 in
토출 연결 높이 [mm]525 mm
토출 연결 사이즈 [in]7/8 in
토출 용적 [cm3]170.30 cm³
토크 접지 [Nm]2.00 N-m
토크 출력 [Nm]3.00 N-m
패킹 수량1
포장 형식싱글 팩
피팅 표준ODF
하부 체적13.9 L
하부 최대 허용 온도55.0 °C
하부 최소 허용 온도-35.0 °C
흡입 연결 높이 [mm]300 mm
흡입 연결 사이즈 [in]1-3/8 in
흡입 연결 소재-
흡입 연결 파이프 사이즈 [in]1-3/8 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량76.12 킬로그램
순중량71.5 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.225 입방미터
EAN/UPC5702428584975