Danfoss logo
 SH090 DSH090 - 8560004

스크롤 컴프레서, DSH090A7ALA

120H1184

냉매: R410A, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 575/3/60, 포장 형식: 싱글 팩

제품 사양

다음의 기능 포함:
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V]575 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]575 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V]517 V
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V]632 V
60Hz에서 회전 속도 [rpm]3500 rpm
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSH
IDVYes
In scope of WEEENo
IP 보호 클래스IP54(케이블 글랜드 포함)
LRA84 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH090-7AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
MCC(Motor Control Center)18 A
Model numberDSH090A7ALA
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA12.9 A
SCIP 서류 번호bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP 서류 제품 이름CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
게이지 포트 HP없음
구분DSH090-7 (Old)
구성 코드싱글
권선이 동일한 3상 컴프레서의 권선저항 [Ohm]2.34 Ohm
글라스 토크 [Nm]50 N-m
기술스크롤
냉매R410A
냉매 충전 [kg] [Max]8.00 kg
대체 코드120H1513
도면 번호8560004
마운팅 토크 [Nm]15.00 N-m
마운팅포함그로밋, 볼트, 너트, 슬리브 및 와셔가 있는 마운팅 키트
모터 보호내부 오버로드 보호기
브랜드 기술스크롤 컴프레서
다음의 기능 포함:
3
상부 체적0.7 L
상부 최대 허용 온도150.0 °C
상부 최소 허용 온도-35.0 °C
색깔파랑
세그먼트 활용공조
승인CEULUKCA
시간 당 시작 횟수 [Max]12
연결유형브레이즈
오일 균압1-3/4"Rotolock
오일 참조 목록160SZ
오일 충전 [L]3.00 L
오일의 종류POE
오일포함최초 오일 충전
용량 제어정속
유리 마운팅나사연결
이코너마이저아니요
전원 연결나사 4.8mm
점도 [cP]32.0 cP
제품 유형DSH090
제품군Hermetic compressors
제품명Scroll compressor DSH
주파수 [Hz]60
지침서포함설치 지침
직경 [mm]243 mm
총 높이 [mm]482.0 mm
최대 운전 전류 [MOC]14 A
컴프레서 전원 공급 장치[V]575/3/60
테스트 HP(고압) [bar] [Max]48.7 bar
테스트 LP(저압) [bar] [Max]33.3 bar
테스트 차압 [bar] [Max]37 bar
토출 연결 사이즈 [in]7/8 in
토출 연결 높이 [mm]451 mm
토출 연결 사이즈 [in]7/8 in
토출 용적 [cm3]88.40 cm³
토크 접지 [Nm]2.00 N-m
토크 출력 [Nm]3.00 N-m
패킹 수량1
포장 형식싱글 팩
피팅 표준ODF
하부 체적11.7 L
하부 최대 허용 온도55.0 °C
하부 최소 허용 온도-35.0 °C
흡입 연결 높이 [mm]235 mm
흡입 연결 사이즈 [in]1-1/8 in
흡입 연결 소재-
흡입 연결 파이프 사이즈 [in]1-1/8 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량61.91 킬로그램
순중량58 킬로그램
Volume190.665 입방데시미터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424542764
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm