Danfoss logo
 Single VE_3-4 NTZ048 NTZ068 - 8501026

왕복동 컴프레서, NTZ068A3LR1B

120F0287

냉매: R404A; R452A; R454C; R454A; R455A, 세그먼트 활용: 냉동 LT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 200-230/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V]200 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]230 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V]180 V
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V]253 V
60Hz에서 회전 속도 [rpm]3500 rpm
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
FamilyNTZ
GP LP(게이지 포트 저압) 토크 [Nm]15 N-m
In scope of WEEENo
IP 보호 클래스IP55(케이블 글랜드 포함)
LRA48.5 A
Material DescriptionNTZ068-3LR1-INDUST
Max pressure (PS) - high side28.50 bar
Max pressure (PS) - low side22.60 bar
MCC(Motor Control Center)14.8 A
Model numberNTZ068A3LR1B
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
SCIP 서류 번호5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
게이지 포트 HP없음
게이지 포트 LP슈레이더
공장 HP(고압) [bar]25 bar
공장 LP(저압) [bar]25 bar
구분NTZ068-3B
구성 코드싱글
글라스 토크 [Nm]50 N-m
기술왕복동
냉매R404AR452AR454CR454AR455A
냉매 충전 [kg] [Max]2.50 kg
도면 번호8501026f
동일제품120F0280
마운팅 토크 [Nm]15.00 N-m
마운팅포함그로밋, 볼트, 너트, 슬리브 및 와셔가 있는 마운팅 키트
모터 보호내부 오버로드 보호기
브랜드 기술왕복동 컴프레서
상3
상부 체적0.3 L
상부 최대 허용 온도150.0 °C
상부 최소 허용 온도-35.0 °C
색깔파랑
다음의 기능 포함:
값
설치 비고(Rotolock 버전과 함께만 배송)
세그먼트 활용냉동 LT
승인CEULUKCA
시간 당 시작 횟수 [Max]12
실린더1
연결유형Rotolock
오일 균압3/8'' 플레어 SAE
오일 균압 토크 [Nm]30 N-m
오일 참조 목록175PZ
오일 충전 [L]0.95 L
오일포함최초 오일 충전
용량 제어정속
유리 마운팅나사연결
이코너마이저아니요
전원 연결스페이드
점도 [cP]32.0 cP
제품 유형NTZ068
제품군Hermetic compressors
제품명Reciprocating compressor NTZ
조립포함석션 및 디스차지 솔더 슬리브, Rotolock 너트 및 개스킷
주파수 [Hz]60
지침서포함설치 지침
직경 [mm]224 mm
총 높이 [mm]333.0 mm
최대 운전 전류 [MOC]11.6 A
컴프레서 전원 공급 장치[V]200-230/3/60
테스트 HP(고압) [bar] [Max]30.0 bar
테스트 LP(저압) [bar] [Max]25.0 bar
테스트 차압 [bar] [Max]30 bar
토출 연결 사이즈 [in]1 in
토출 연결 높이 [mm]68 mm
토출 연결 사이즈 [in]1/2 in
토출 용적 [cm3]68.00 cm³
토크 접지 [Nm]3.00 N-m
토크 출력 [Nm]3.00 N-m
패킹 길이 [mm]1150 mm
패킹 높이 [mm]500 mm
패킹 수량12
패킹 중량 [Kg]182 kg
포장 너비 [mm]800 mm
포장 형식인더스트리얼 팩
피팅 슬리브ODF
피팅 표준Rotolock
하부 체적7.5 L
하부 최대 허용 온도50.0 °C
하부 최소 허용 온도-35.0 °C
흡입 연결 높이 [mm]263 mm
흡입 연결 사이즈 [in]1-1/4 in
흡입 연결 소재-
흡입 연결 파이프 사이즈 [in]5/8 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량24.17 킬로그램
순중량23 킬로그램
Volume39 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428665254
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm